The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フレアイン, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, 黒
52-4A-21-4-000
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フレアイン, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
黒 |
| ノブスタイル |
スムース |
| ノブの材質 |
プラスティック |
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| ヘッドスタイル |
プラス/マイナス |
| 取りつけ |
フレアイン |
| リセスサイズ |
#2 プラス/マイナス |
| シリーズ |
プリズム-Ex |
| 外側のパネル厚さ |
1.50 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
6.80 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
1.80 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| サンプルを依頼する |
サンプルあり |
| 製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
288
|
2026-01-19
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|