The store will not work correctly when cookies are disabled.
52-47-53-4
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, プレスイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| ヘッドスタイル |
TORX®/マイナス |
| 取りつけ |
プレスイン |
| リセスサイズ |
T25 TORX®/マイナス |
| シリーズ |
プリズム-Ex |
| 外側のパネル厚さ |
0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
7.60 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
2.50 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| 製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
7
|
2026-07-09
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|