The store will not work correctly when cookies are disabled.
52-35-51-4-000
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プレスイン, トルクス®, ナールド, 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
黒 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
プラスティック |
| ねじサイズ |
M3 X 0.5 |
| ヘッドスタイル |
TORX® |
| 取りつけ |
プレスイン |
| シリーズ |
プリズム-Ex |
| 外側のパネル厚さ |
0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
5.30 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
0.90 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| サンプルを依頼する |
サンプルあり |
| 製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
130
|
2026-02-19
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|