52-35-11-4-014
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, フレアイン, トルクス®, ナールド, グリーン
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 色 | 緑 |
| ノブスタイル | ナールド |
| ノブの材質 | プラスティック |
| ねじサイズ | M3 X 0.5 |
| ヘッドスタイル | TORX® |
| 取りつけ | フレアイン |
| シリーズ | プリズム-Ex |
| 外側のパネル厚さ | 0.80 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.30 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 0.80 |
| パッケージング | バルク包装 |
| 製品 | 52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。