52-35-11-4-008

キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, フレアイン, トルクス®, ナールド, ブルー

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
色 青
ノブスタイル ナールド
ノブの材質 プラスティック
ねじサイズ M3 X 0.5
ヘッドスタイル TORX®
取りつけ フレアイン
シリーズ プリズム-Ex
外側のパネル厚さ 0.80
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 5.30
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 0.80
パッケージング バルク包装
製品 52 - 小型脱落防止ねじ
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。