52-31-53-4-008
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プレスイン, プラス, ナールド, ブルー
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 色 | 青 |
| ノブスタイル | ナールド |
| ノブの材質 | プラスティック |
| ねじサイズ | M3 X 0.5 |
| ヘッドスタイル | プラスリセス |
| 取りつけ | プレスイン |
| リセスサイズ | #2 プラスリセス |
| シリーズ | プリズム-Ex |
| 外側のパネル厚さ | 0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 6.80 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 2.50 |
| パッケージング | バルク包装 |
| 製品 | 52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。