52-2A-21-4-000

キャプティブスクリュー, 6-32, フレアイン, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質
ノブスタイル スムース
ノブの材質 プラスティック
ねじサイズ 6-32
ヘッドスタイル プラス/マイナス
取りつけ フレアイン
リセスサイズ #2 プラス/マイナス
シリーズ プリズム-Ex
外側のパネル厚さ 1.50
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 6.80
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 1.80
パッケージング バルク包装
サンプルを依頼する サンプルあり
製品 52 - 小型脱落防止ねじ
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。