52-27-51-4-014

キャプティブスクリュー, 6-32, プレスイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, グリーン

見積のご依頼
製品仕様
材質
ノブスタイル ナールド
ノブの材質 プラスティック
ねじサイズ 6-32
ヘッドスタイル TORX®/マイナス
取りつけ プレスイン
リセスサイズ T15 TORX®/マイナス
シリーズ プリズム-Ex
外側のパネル厚さ 0.90
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 6.10
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 0.90
パッケージング バルク包装
製品 52 - 小型脱落防止ねじ
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。