The store will not work correctly when cookies are disabled.
52-1A-11-4
キャプティブスクリュー, 4-40, フレアイン, プラス/マイナスのコンビネーション, スムース, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
スムース |
| ねじサイズ |
4-40 |
| ヘッドスタイル |
プラス/マイナス |
| 取りつけ |
フレアイン |
| リセスサイズ |
#2 プラス/マイナス |
| シリーズ |
プリズム-Ex |
| 外側のパネル厚さ |
0.80 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
5.30 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
0.80 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| 製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
7852
|
2026-04-18
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
4013
|
2026-04-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|