The store will not work correctly when cookies are disabled.
52-19-51-4
キャプティブスクリュー, 4-40, プレスイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ねじサイズ |
4-40 |
| ヘッドスタイル |
プラス/マイナス |
| 取りつけ |
プレスイン |
| リセスサイズ |
#2 プラス/マイナス |
| シリーズ |
プリズム-Ex |
| 外側のパネル厚さ |
0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
5.30 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
0.90 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| サンプルを依頼する |
サンプルあり |
| 製品 |
52 - 小型脱落防止ねじ |
スペースが制限されるアプリケーションの省スペース設計です。ツールアクセスとセレーション付ノブの組み合わせですので,手動に加え,ツール操作も可能です。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
1116
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
213
|
2026-11-18
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
184
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2026-11-19
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|