The store will not work correctly when cookies are disabled.
51-11-109-24
キャプティブスクリュー, 1/4-20, フレアイン, マイナス, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ねじサイズ |
1/4-20 |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| 取りつけ |
フレアイン |
| シリーズ |
規格 |
| 製品 |
51/53/58 - 脱落防止ねじ |
これらのねじと拘束ねじは、美しい艶出し仕上げと充分なシャフト長をもち、あらゆるパネル厚さに対応して、フレームのねじ切りレセプタクルに合います。ねじが外れたときにねじ本体を格納するばね付き、ばね無しの両方があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
6
|
2026-03-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-03-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|