4D-PB-87S56-K059
脱落防止ねじ , 6-32 ねじ径, 表面実装技術(SMT)スタイル, Phillips ねじ径, ローレットノブ(緑)
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 無処理 |
| 色 | 緑 |
| 製品 | 4D 脱落防止ねじ |
4D脱落防止ねじは、エンドユーザー様とメーカー様の双方に利便性をお届けするために開発されました。エンドユーザーの皆様には、使いやすさ、ねじ留め箇所の見つけやすさや、取り外しの際に部品の紛失が起こらないという元来の脱落防止ねじの利点をお届けします。
メーカー様には、取付方法やヘッドスタイルの幅広い選択肢に加えて、取付手順を簡素化するメリットをお届けします。4D脱落防止ねじは、自己位置合わせノブを備えているため締結後に位置安定用プラグの取り外しが不要なことが大きな特徴です。加えて、より大きな位置ズレを許容するため、製造時に発生するわずかな高さの違いを気にすることなく、複数のプレスインねじを同時に取り付けることができるようになります。