4C-TS-M5-3T2-K014
キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, フローティング, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, グリーン
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 色 | 緑 |
| ノブスタイル | ナールド |
| ノブの材質 | プラスティック |
| ねじサイズ | M5 X 0.8 |
| ヘッドスタイル | TORX®/マイナス |
| 取りつけ | フローティング |
| リセスサイズ | T25 TORX®/マイナス |
| シリーズ | プリズム |
| 外側のパネル厚さ | 0.80 |
| 最大外側パネル厚 | 0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 8.90 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 3.70 |
| パッケージング | バルク包装 |
| フランジ長さ | 4.00 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。