4C-TS-M4-4T2-K013
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フローティング, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, レッド
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 無処理 |
| 色 | 赤 |
| ノブスタイル | ナールド |
| ノブの材質 | プラスティック |
| ねじサイズ | M4 X 0.7 |
| ヘッドスタイル | TORX®/マイナス |
| 取りつけ | フローティング |
| リセスサイズ | T25 TORX®/マイナス |
| シリーズ | プリズム |
| 外側のパネル厚さ | 0.80 |
| 最大外側パネル厚 | 1.60 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 10.40 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 5.40 |
| パッケージング | バルク包装 |
| フランジ長さ | 4.00 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。