4C-TS-10-3T3-K012

キャプティブスクリュー, 10-32, フローティング, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, パープル

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 無処理
ノブスタイル ナールド
ノブの材質 プラスティック
ねじサイズ 10-32
ヘッドスタイル TORX®/マイナス
取りつけ フローティング
リセスサイズ T25 TORX®/マイナス
シリーズ プリズム
外側のパネル厚さ 1.60
最大外側パネル厚 2.40
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 8.90
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 4.00
パッケージング バルク包装
フランジ長さ 1.80
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。