4C-TS-04-2F1-W013
キャプティブスクリュー, 4-40, フレアイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, Wing, レッド
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 色 | 赤 |
| ノブスタイル | ウィング |
| ノブの材質 | プラスティック |
| ねじサイズ | 4-40 |
| ヘッドスタイル | TORX®/マイナス |
| 取りつけ | フレアイン |
| リセスサイズ | T10 TORX®/マイナス |
| シリーズ | プリズム |
| パッケージング | バルク包装 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。