4C-SM-2411-N013-R
キャプティブスクリュー, 6-32, 表面贴装技术, トルクス®/マイナスのコンビネーション, スムース, レッド
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 無処理 |
| 色 | 赤 |
| ノブスタイル | スムース |
| ノブの材質 | プラスティック |
| ねじサイズ | 6-32 |
| ヘッドスタイル | TORX®/マイナス |
| 取りつけ | 表面実装 |
| リセスサイズ | T15 TORX®/マイナス |
| シリーズ | プリズム |
| 外側のパネル厚さ | 1.60 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 4.60 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 0.10 |
| パッケージング | 段積み梱包 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。