The store will not work correctly when cookies are disabled.
4C-PS-M5-1P0-K012
キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, プレスイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, パープル
製品仕様
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
プラスティック |
| 外側のパネル厚さ |
0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
5.60 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
0.40 |
| パッケージング |
バルク包装 |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.