4C-PS-M5-1F1-K008

キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, フレアイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, ブルー

見積のご依頼
製品仕様
材質
ノブスタイル ナールド
ノブの材質 プラスティック
ねじサイズ M5 X 0.8
ヘッドスタイル プラス/マイナス
取りつけ フレアイン
リセスサイズ #2 プラス/マイナス
シリーズ プリズム
外側のパネル厚さ 1.50
最大外側パネル厚 3.20
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 5.60
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 0.50
パッケージング バルク包装
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。