4C-PS-M3-1B1-K014

キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プリント基盤, プラス/マイナスのコンビネーション, , グリーン

見積のご依頼
製品仕様
材質
ノブの材質 プラスティック
ねじサイズ M3 X 0.5
ヘッドスタイル プラス/マイナス
取りつけ プリント基板
リセスサイズ #2 プラス/マイナス
シリーズ プリズム
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 3.80
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 1.50
パッケージング バルク包装
フランジ長さ 1.80
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。