4C-PS-10-2P0-K014

キャプティブスクリュー, 10-32, プレスイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, グリーン

見積のご依頼
製品仕様
材質
ノブスタイル ナールド
ノブの材質 プラスティック
ねじサイズ 10-32
ヘッドスタイル プラス/マイナス
取りつけ プレスイン
リセスサイズ #2 プラス/マイナス
シリーズ プリズム
外側のパネル厚さ 0.90
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 7.10
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 2.50
パッケージング バルク包装
フランジ長さ 1.80
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。