The store will not work correctly when cookies are disabled.
4C-PS-06-1F1-K000
キャプティブスクリュー, 6-32, フレアイン, プラス/マイナスのコンビネーション, , 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
黒 |
| ノブの材質 |
プラスティック |
| ねじサイズ |
6-32 |
| ヘッドスタイル |
プラス/マイナス |
| 取りつけ |
フレアイン |
| リセスサイズ |
#2 プラス/マイナス |
| シリーズ |
プリズム |
| 外側のパネル厚さ |
3.20 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
5.00 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
0.80 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| フランジ長さ |
1.80 |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
255
|
2026-03-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
120
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|