The store will not work correctly when cookies are disabled.
4C-PH-M3-2F1-K014
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, フレアイン, プラス, ナールド, グリーン
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
緑 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
プラスティック |
| ねじサイズ |
M3 X 0.5 |
| ヘッドスタイル |
プラスリセス |
| 取りつけ |
フレアイン |
| リセスサイズ |
#2 プラスリセス |
| シリーズ |
プリズム |
| 外側のパネル厚さ |
0.80 |
| 最大外側パネル厚 |
1.50 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
5.40 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
1.50 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
6092
|
2026-03-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
205
|
2026-03-09
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
155
|
2026-03-19
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|