4C-AB-F-0740-K000

キャプティブスクリュー

見積のご依頼
製品仕様
材質
ノブスタイル プリズム - 4C
ノブの材質 プラスティック
ねじサイズ 6-32
ヘッドスタイル プラス/マイナス
取りつけ フレアイン
リセスサイズ #2 プラス/マイナス
シリーズ プリズム-Ex
外側のパネル厚さ 1.60
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 4.00
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 0.70
パッケージング バルク包装
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。