47-99-945-1P0-K008
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プレスイン, プラス, ナールド, ブルー
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 色 | 青 |
| ノブスタイル | ナールド |
| ねじサイズ | M3 X 0.5 |
| ヘッドスタイル | プラスリセス |
| 取りつけ | プレスイン |
| リセスサイズ | #2 プラスリセス |
| シリーズ | ATCA規格準拠 |
| 外側のパネル厚さ | 0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.00 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 1.00 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。