The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-93-601-20
キャプティブスクリュー, M6 X 1.0, プレスイン, マイナス, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
アルミ合金 |
| ねじサイズ |
M6 X 1.0 |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| 取りつけ |
プレスイン |
| シリーズ |
スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ |
0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
11.90 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
5.30 |
| サンプルを依頼する |
サンプルあり |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
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
84
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
80
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|