The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-93-301-20
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, プレスイン, マイナス, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
アルミ合金 |
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| 取りつけ |
プレスイン |
| シリーズ |
スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ |
0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
10.30 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
5.40 |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
50
|
2026-03-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
32
|
2026-03-03
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
11
|
2026-03-16
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
|
7
|
2026-03-20
|
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|