47-92-361-60

キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, プレスイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質
ノブスタイル ナールド
ノブの材質 アルミ合金
ねじサイズ M4 X 0.7
ヘッドスタイル TORX®/マイナス
取りつけ プレスイン
リセスサイズ T25 TORX®/マイナス
シリーズ スタイルドノブ
外側のパネル厚さ 0.90
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 8.70
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 3.80
パッケージング バルク包装
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。