The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-92-341-20
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, プレスイン, トルクス®, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
アルミ合金 |
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| ヘッドスタイル |
TORX® |
| 取りつけ |
プレスイン |
| リセスサイズ |
T25 TORX® |
| シリーズ |
スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ |
0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
8.70 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
3.80 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
625
|
2026-03-18
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
135
|
2026-03-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|