The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-92-314-10
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, スナップイン, マイナス, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
アルミ合金 |
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| 取りつけ |
スナップイン |
| シリーズ |
スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ |
1.60 |
| 最大外側パネル厚 |
2.50 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
10.40 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
5.90 |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
6
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|