47-91-541-61

キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, プレスイン, トルクス®, スムース, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 粉体塗装
ノブスタイル スムース
ノブの材質 アルミ合金
ねじサイズ M5 X 0.8
ヘッドスタイル TORX®
取りつけ プレスイン
リセスサイズ T25 TORX®
シリーズ スタイルドノブ
外側のパネル厚さ 0.90
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 7.20
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 2.30
パッケージング バルク包装
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。