The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-91-181-24
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, プレスイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
アルミ合金 |
| ねじサイズ |
M3 X 0.5 |
| ヘッドスタイル |
プラス/マイナス |
| 取りつけ |
プレスイン |
| リセスサイズ |
#1 プラス/マイナス |
| シリーズ |
スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ |
0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
5.70 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
2.50 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
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
106
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|