47-90-301-40-005

キャプティブスクリュー, , プレスイン, マイナス, ナールド, レンガ色

見積のご依頼
製品仕様
材質
テラコッタ色
ノブスタイル ナールド
ヘッドスタイル マイナスリセス
取りつけ プレスイン
外側のパネル厚さ 0.90
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 5.60
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 0.70
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。