47-90-201-40-005
キャプティブスクリュー, , プレスイン, マイナス, ナールド, レンガ色
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 色 | テラコッタ色 |
| ノブスタイル | ナールド |
| ヘッドスタイル | マイナスリセス |
| 取りつけ | プレスイン |
| 外側のパネル厚さ | 0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.30 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 0.50 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。