The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-83-582-10
キャプティブスクリュー, M5 X 0.8, フレアイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
アルミ合金 |
| ねじサイズ |
M5 X 0.8 |
| ヘッドスタイル |
プラス/マイナス |
| 取りつけ |
フレアイン |
| リセスサイズ |
#2 プラス/マイナス |
| シリーズ |
スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ |
1.50 |
| 最大外側パネル厚 |
3.20 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
11.10 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
6.00 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| サンプルを依頼する |
サンプルあり |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
88
|
2026-03-16
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
87
|
2026-03-31
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
30
|
2026-03-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
7
|
2026-03-31
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|