The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-82-304-10
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フレアイン, マイナス, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
アルミ合金 |
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| 取りつけ |
フレアイン |
| シリーズ |
スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ |
3.20 |
| 最大外側パネル厚 |
4.80 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
11.10 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
6.00 |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
5000
|
2026-03-18
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
500
|
2026-03-27
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
37
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|