The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-82-101-10
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, フレアイン, マイナス, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
アルミ合金 |
| ねじサイズ |
M3 X 0.5 |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| 取りつけ |
フレアイン |
| シリーズ |
スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ |
0.80 |
| 最大外側パネル厚 |
1.50 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
7.20 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
4.00 |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
18
|
2026-04-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|