47-81-244-10

キャプティブスクリュー, M3.5 X 0.6, フレアイン, トルクス®, ナールド, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
光沢
ノブスタイル ナールド
ノブの材質 アルミ合金
ねじサイズ M3.5 X 0.6
ヘッドスタイル TORX®
取りつけ フレアイン
リセスサイズ T15 TORX®
シリーズ スタイルドノブ
外側のパネル厚さ 3.20
最大外側パネル厚 4.80
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 3.40
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 1.60
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。