47-80-686-10
キャプティブスクリュー, M6 X 1.0, フレアイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 無処理 |
| 色 | 光沢 |
| ノブスタイル | ナールド |
| ノブの材質 | アルミ合金 |
| ねじサイズ | M6 X 1.0 |
| ヘッドスタイル | プラス/マイナス |
| 取りつけ | フレアイン |
| リセスサイズ | #2 プラス/マイナス |
| シリーズ | スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ | 4.80 |
| 最大外側パネル厚 | 6.40 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 11.00 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 4.40 |
| パッケージング | バルク包装 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。