The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-80-322-10
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, フレアイン, プラス, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
アルミ合金 |
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| ヘッドスタイル |
プラスリセス |
| 取りつけ |
フレアイン |
| リセスサイズ |
#2 プラスリセス |
| シリーズ |
スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ |
1.50 |
| 最大外側パネル厚 |
3.20 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
6.40 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
1.30 |
| サンプルを依頼する |
サンプルあり |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
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
2727
|
2026-06-16
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
288
|
2026-06-03
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
94
|
2026-06-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
94
|
2026-06-15
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
24
|
2026-06-15
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
23
|
2026-05-27
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
23
|
2026-06-09
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2026-06-02
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|