The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-80-103-50
キャプティブスクリュー, M3 X 0.5, フレアイン, マイナス, ナールド, 黒
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
アルミ合金 |
| ねじサイズ |
M3 X 0.5 |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| 取りつけ |
フレアイン |
| シリーズ |
スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ |
2.50 |
| 最大外側パネル厚 |
4.00 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
5.70 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
2.50 |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
394
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
80
|
2026-04-02
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|