47-65-101-71
キャプティブスクリュー, 4-40, プリント基盤, マイナス, スムース, 黒
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| ノブスタイル | スムース |
| ノブの材質 | アルミ合金 |
| ねじサイズ | 4-40 |
| ヘッドスタイル | マイナスリセス |
| 取りつけ | プリント基板 |
| シリーズ | スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ | 1.60 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 4.80 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 1.50 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。