47-62-141-21
キャプティブスクリュー, 4-40, プレスイン, トルクス®, スムース, 光沢
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 色 | 光沢 |
| ノブスタイル | スムース |
| ノブの材質 | アルミ合金 |
| ねじサイズ | 4-40 |
| ヘッドスタイル | TORX® |
| 取りつけ | プレスイン |
| リセスサイズ | T10 TORX® |
| シリーズ | スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ | 0.90 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 7.20 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 4.00 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。