47-61-390-10

キャプティブスクリュー, 8-32, スナップイン, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質
光沢
ノブスタイル ナールド
ノブの材質 アルミ合金
ねじサイズ 8-32
ヘッドスタイル プラス/マイナス
取りつけ スナップイン
リセスサイズ #2 プラス/マイナス
シリーズ スタイルドノブ
外側のパネル厚さ 0.50
最大外側パネル厚 1.00
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 7.30
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 2.80
パッケージング バルク包装
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。