47-12-121-10

キャプティブスクリュー, 4-40, フレアイン, プラス, ナールド, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 無処理
光沢
ノブスタイル ナールド
ノブの材質 アルミ合金
ねじサイズ 4-40
ヘッドスタイル プラスリセス
取りつけ フレアイン
リセスサイズ #1 プラスリセス
シリーズ スタイルドノブ
外側のパネル厚さ 0.80
最大外側パネル厚 1.50
締結された状態でのねじの飛出し (mm) 7.20
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) 4.00
製品 47/4C - 脱落防止ねじ
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。