The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-11-392-10
キャプティブスクリュー, 8-32, フローティング, プラス/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
アルミ合金 |
| ねじサイズ |
8-32 |
| ヘッドスタイル |
プラス/マイナス |
| 取りつけ |
フローティング |
| リセスサイズ |
#2 プラス/マイナス |
| シリーズ |
スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ |
1.60 |
| 最大外側パネル厚 |
2.40 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
10.40 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
5.40 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| サンプルを依頼する |
サンプルあり |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
848
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
50
|
2026-03-18
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
45
|
2026-03-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|