47-10-542-62
キャプティブスクリュー, 10-32, フレアイン, トルクス®, ナールド, 黒
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| ノブスタイル | ナールド |
| ノブの材質 | アルミ合金 |
| ねじサイズ | 10-32 |
| ヘッドスタイル | TORX® |
| 取りつけ | フレアイン |
| リセスサイズ | T25 TORX® |
| シリーズ | 不正アクセス防止 |
| 外側のパネル厚さ | 1.50 |
| 最大外側パネル厚 | 3.20 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 6.20 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 1.40 |
| パッケージング | バルク包装 |
| フランジ長さ | 1.80 |
| 製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。