The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-10-522-10
キャプティブスクリュー, 10-32, フレアイン, プラス, ナールド, 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
光沢 |
| ノブスタイル |
ナールド |
| ノブの材質 |
アルミ合金 |
| ねじサイズ |
10-32 |
| ヘッドスタイル |
プラスリセス |
| 取りつけ |
フレアイン |
| リセスサイズ |
#2 プラスリセス |
| シリーズ |
スタイルドノブ |
| 外側のパネル厚さ |
1.50 |
| 最大外側パネル厚 |
3.20 |
| 締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
6.40 |
| 締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
1.30 |
| サンプルを依頼する |
サンプルあり |
| 製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
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
3274
|
2026-11-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
1041
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
156
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
100
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
20
|
2026-11-02
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|