38-508-24-16

ドライブリベット, 100º CSK ヘッド, 6.4 mm (.250 in), アルミ合金, ナチュラル

見積のご依頼
製品仕様
材質 アルミ合金
仕上げ 無処理
色 光沢
ヘッドスタイル 100º 皿頭
ピン材 アルミ合金
シャンク径 6.4 mm
製品 10/38 - ドライブリベット
通り穴と止り穴を利用する用途で、手頃なサウスコドライブリベットを使用し、金属製、木製、石製など多様な材質の高強度で「恒久的な」接合を生み出します。総取りつけ・取り外し費用が手頃で、取り付けと取り外しが簡単なドライブリベットは、現場作業向けに選びやすいものとなっています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。

Please use this file for information on how to properly order this (and accompanying, if applicable) parts :