The store will not work correctly when cookies are disabled.
38-206-10-16
ドライブリベット, フル ブラジエ ヘッド, 4.8 mm (.188 in), アルミ合金, ナチュラル
製品仕様
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
光沢 |
| ヘッドスタイル |
フル ブレジャ頭 |
| ピン材 |
アルミ合金 |
| シャンク径 |
4.8 mm |
| 製品 |
10/38 - ドライブリベット |
通り穴と止り穴を利用する用途で、手頃なサウスコドライブリベットを使用し、金属製、木製、石製など多様な材質の高強度で「恒久的な」接合を生み出します。総取りつけ・取り外し費用が手頃で、取り付けと取り外しが簡単なドライブリベットは、現場作業向けに選びやすいものとなっています。
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
144
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
29
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
20
|
2026-11-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|